??
CAD model selection
K0733.0832
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0733 - Clevis joints DIN 71752
Bill of material
K0733.0832
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
right-hand thread
B
width
8 mm
G
Length
32 mm
D1
diameter
8 mm
D2
thread
M 8 mm
D3
diameter
14 mm
L1
Length
58 mm
L2
Length
48 mm
L3
Length
12.0 mm
A
width
16 mm
GEW
Approx. weight
0.0630 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179329
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions